1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO 47µF ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์แทนทาลัม ด้วยไฟฟ้าแบบอิเล็กโทรลีติค 25 V DC【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TANTALUM CAPACITORS

RS PRO 47µF ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์แทนทาลัม ด้วยไฟฟ้าแบบอิเล็กโทรลีติค 25 V DC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 491.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
เทคโนโลยี = อิเล็กโทรไลต์
ความ ความจุ = 47µF
แรงดันไฟฟ้า = 25 Vdc
ชนิดที่มีการยึดติด = รูทะลุ
บรรจุภัณฑ์/ เคส = E
สายนำไฟฟ้า พิทช์ = 5 มม
ความเผื่อ = ±20%
ความยาว = 8.5 มม
ความลึก = 8.5 มม
ความสูง = 13 มม
ขนาด = 8.5 × 8.5 × 13 มม
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +125°C
ความเผื่อ ลบ = -20%

รหัสสินค้า
181-4756 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 491.35

฿ 346.84

TANTALUM CAPACITORS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 181-4756 ในชุด RS PRO 47µF ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์แทนทาลัม ด้วยไฟฟ้าแบบอิเล็กโทรลีติค 25 V DC