(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
เทคโนโลยี = อิเล็กโทรไลต์
ความ ความจุ = 100nF
แรงดันไฟฟ้า = 35 V DC
ชนิดที่มีการยึดติด = รูทะลุ
เคส ภัณฑ์/ลัง = ก
สายนำไฟฟ้า พิทช์ = 2.5 มม
ความเผื่อ = ±20%
ความยาว = 4.5 มม
ความลึก = 4.5 มม
ความสูง = 7 มม
ขนาด = 4.5 × 4.5 × 7 มม
ชนิดอิเล็กโทรไลต์ = ตัน
เส้นผ่านศูนย์กลาง สายนำไฟฟ้า = 0.5 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 181-4583 ในชุด RS PRO 100nF คาปาซิเตอร์อิเล็กโทรลีติค ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์แทนทาลัม 35 V DC (181-4583)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง