1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO เกลียวนอก สาย USB A ถึง เกลียวนอก USB A (ติดตั้งได้) , สายไฟ 2.0, 2 ม

USB CABLES

RS PRO เกลียวนอก สาย USB A ถึง เกลียวนอก USB A (ติดตั้งได้) , สายไฟ 2.0, 2 ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,747.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท สาย USB = สาย USB
คอนเนคเตอร์ A = USB A
คอนเนคเตอร์ A เพศ = เกลียวนอก
คอนเนคเตอร์ B = USB A (ติดตั้งได้)
คอนเนคเตอร์ B เพศ = เกลียวนอก
ความยาว = 2 ม
เวอร์ชัน USB = USB 2.0
สี เปลือก = ดำ
ระดับ IP = IP67
เป็นไปตามมาตรฐาน = ระดับ IP67, ระดับ IP68, เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
ชุด = GT116320

รหัสสินค้า
1116758 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,747.97

฿ 1,165.37

USB CABLES 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1116758 ในชุด RS PRO เกลียวนอก สาย USB A ถึง เกลียวนอก USB A (ติดตั้งได้) , สายไฟ 2.0, 2 ม