1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO ตัวเก็บประจุเซรามิก ชั้นเดียว (SLCC) 47pF 2 kV DC ±5% SL ไดอิเล็กตริก, รูทะลุ +125°C สูงสุด ชั่วคราว【125 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SINGLE LAYER CERAMIC CAPACITOR

RS PRO ตัวเก็บประจุเซรามิก ชั้นเดียว (SLCC) 47pF 2 kV DC ±5% SL ไดอิเล็กตริก, รูทะลุ +125°C สูงสุด ชั่วคราว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 524.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความ ความจุ = 47pF
แรงดันไฟฟ้า = 2 กิโลโวลต์ดีซี
ชนิดที่มีการยึดติด = รูทะลุ
ซีรี่ส์ = SL202
ความเผื่อ = ±5%
อิเล็กทริก = SL
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 7.5 มม
Class ปราบปราม = Class I
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +125°C

รหัสสินค้า
1805115 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 524.69

฿ 370.38

SINGLE LAYER CERAMIC CAPACITOR 1 แพ็ค

125 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1805115 ในชุด RS PRO ตัวเก็บประจุเซรามิก ชั้นเดียว (SLCC) 47pF 2 kV DC ±5% SL ไดอิเล็กตริก, รูทะลุ +125°C สูงสุด ชั่วคราว