1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO 4.7pF ไมกา ตัวเก็บประจุ ปาซิเตอร์ 500 V DC ±0.5pF ความเผื่อ ใน ตลับลูกปืนเรเดียล【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FILM CAPACITORS

RS PRO 4.7pF ไมกา ตัวเก็บประจุ ปาซิเตอร์ 500 V DC ±0.5pF ความเผื่อ ใน ตลับลูกปืนเรเดียล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,759.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ซีรี่ย์ = D
ความ ความจุ = 4.7pF
แรงดันไฟฟ้า = 500 Vdc
ขนาด = 11.43 × 4.32 × 9.14 มม
สายนำไฟฟ้า พิทช์ ทช์ = 5.72 มม
โครงสร้าง = ตลับลูกปืนเรเดียล
ความเผื่อ = ±0.5pF
ความลึก = 4.32 มม
ความสูง = 9.14 มม
ความยาว = 11.43 มม
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +150°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -55°C
ตระกูล วัสดุ ไดอิเล็กตริก = ไมกา

รหัสสินค้า
495-616 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,759.11

฿ 1,172.80

FILM CAPACITORS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 495-616 ในชุด RS PRO 4.7pF ไมกา ตัวเก็บประจุ ปาซิเตอร์ 500 V DC ±0.5pF ความเผื่อ ใน ตลับลูกปืนเรเดียล