1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตัวเก็บประจุ ทริมเมอร์แบบแปรผัน RS PRO 10 ถึง 50pF เซรามิก 100 V【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

VARIABLE CAPACITORS

ตัวเก็บประจุ ทริมเมอร์แบบแปรผัน RS PRO 10 ถึง 50pF เซรามิก 100 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 663.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ซีรี่ย์ = CVN
แรงดัน = 100 V
อิเล็กทริก = เซรามิก
ชนิดที่มีการยึดติด = รูทะลุ
ความเผื่อ = 0 → 50%
ขนาด = 5 x 6 มม
สายนำไฟฟ้า พิทช์ = 5.3 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง สายนำไฟฟ้า = 0.2 มม
ความลึก = 5 มม
ความสูง = 6 มม
ความจุ สูงสุด = 50pF
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +85°C

รหัสสินค้า
175-3548 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 663.12

฿ 468.10

VARIABLE CAPACITORS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 175-3548 ในชุด ตัวเก็บประจุ ทริมเมอร์แบบแปรผัน RS PRO 10 ถึง 50pF เซรามิก 100 V