(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ความ ความจุ = 47µF
แรงดันไฟฟ้า = 450 Vdc
ชนิดที่มีการยึดติด = รูทะลุ
เทคโนโลยี = อิเล็กโทรไลต์
ขนาด = 16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 36 มม
ความสูง = 36 มม
ความยาว = 36 มม
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -25°C
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 16 มม
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +105°C
สายนำไฟฟ้า พิทช์ = 7.5 มม
ซีรี่ย์ = RS
ปัจจัย กระจาย = 20%
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 711-2150 ในชุด RS PRO 47µF ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต์ ลีติค 450 V DC, รูทะลุ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง