(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ความ ความจุ = 470µF
แรงดันไฟฟ้า = 35 V DC
ชนิดที่มีการยึดติด = รูทะลุ
เทคโนโลยี = อิเล็กโทรไลต์
ขนาด = เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 x 15 มม
ความสูง = 15 มม
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 10 มม
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +105°C
สายนำไฟฟ้า พิทช์ = 5 มม
กระแสไฟฟ้า กระเพื่อม = 1.1 A
ปัจจัย กระจาย = 12%
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 181-5480 ในชุด RS PRO 470µF ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต์ ลีติค 35 V DC, รูทะลุ, ความสูง 15 มม. (181-5480)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง