(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ความ ความจุ = 3300µF
แรงดันไฟฟ้า = 6.3 Vdc
ชนิดที่มีการยึดติด = รูทะลุ
เทคโนโลยี = อิเล็กโทรไลต์
ขนาด = 10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 20 มม
ความสูง = 20 มม
ความยาว = 20 มม
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 10 มม
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +105°C
อายุการใช้งาน = 2000 ชม
ซีรี่ย์ = RS
ปัจจัย กระจาย = 23%
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 711-0753 ในชุด RS PRO 3300µF ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต์ ลีติค 6.3 V DC, รูทะลุ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง