(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ความ ความจุ = 220µF
แรงดันไฟฟ้า = 50 V DC
ชนิดที่มีการยึดติด = รูทะลุ
เทคโนโลยี = อิเล็กโทรไลต์
ขนาด = 10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 20 มม
ความสูง = 20 มม
ความยาว = 20 มม
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 10 มม
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +105°C
อายุการใช้งาน = 1,000 ชม
ซีรี่ย์ = RS
ปัจจัย กระจาย = 10%
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 707-6587 ในชุด RS PRO 220µF ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต์ ลีติค 50 V DC, รูทะลุ, เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง