1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO 150µF ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต์ ลีติค 450 V DC, รูทะลุ

ALUMINUM CAPACITORS

RS PRO 150µF ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต์ ลีติค 450 V DC, รูทะลุ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 500.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความ ความจุ = 150µF
แรงดันไฟฟ้า = 450 Vdc
ชนิดที่มีการยึดติด = รูทะลุ
เทคโนโลยี = อิเล็กโทรไลต์
ขนาด = 22 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 50 มม
ความสูง = 50 มม
ความยาว = 50 มม
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -25°C
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 22 มม
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +105°C
สายนำไฟฟ้า พิทช์ = 10 มม
กระแสไฟรั่ว = <=0.02 CV @ 5 นาที
ปัจจัย กระจาย = 20%

รหัสสินค้า
706-3308 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 500.60

฿ 353.37

ALUMINUM CAPACITORS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 706-3308 ในชุด RS PRO 150µF ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต์ ลีติค 450 V DC, รูทะลุ