(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ความ ความจุ = 100µF
แรงดันไฟฟ้า = 35 V DC
ชนิดที่มีการยึดติด = รูทะลุ
เทคโนโลยี = อิเล็กโทรไลต์
ขนาด = 6.3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 11 มม
ความสูง = 11 มม
ความยาว = 11 มม
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 6.3 มม
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +105°C
สายนำไฟฟ้า พิทช์ = 2.5 มม
กระแสไฟฟ้า กระเพื่อม = 165 มิลลิแอมป์
ปัจจัย กระจาย = 12%
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 170-1215 ในชุด ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต์ ลีติค RS PRO 100µF 35 V DC, รูทะลุ, กระแสกระเพื่อม 165 กระแสไฟฟ้า (170-1215)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง