(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ความ ความจุ = 1,000µF
แรงดันไฟฟ้า = 63 Vdc
ชนิดที่มีการยึดติด = รูทะลุ
เทคโนโลยี = อิเล็กโทรไลต์
ขนาด = 16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 26 มม
ความสูง = 26 มม
ความยาว = 26 มม
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 16 มม
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +105°C
อายุการใช้งาน = 2000 ชม
ซีรี่ย์ = RS
ปัจจัย กระจาย = 10%
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 711-1637 ในชุด RS PRO 1000µF ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต์ ลีติค 63 V DC, รูทะลุ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง