1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO 10000µF ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต์ ลีติค 50 V DC, รูทะลุ【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ALUMINUM CAPACITORS

RS PRO 10000µF ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต์ ลีติค 50 V DC, รูทะลุ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,066.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความ ความจุ = 10,000µF
แรงดันไฟฟ้า = 50 Vdc
ชนิดที่มีการยึดติด = รูทะลุ
เทคโนโลยี = อิเล็กโทรไลต์
ขนาด = 25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 42 มม
ความสูง = 42 มม
ความยาว = 42 มม
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 25 มม
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +105°C
สายนำไฟฟ้า พิทช์ = 12 มม
กระแสไฟรั่ว = <=0.01 CV หรือ 3 µA @ 1 นาที
ปัจจัย กระจาย = 10%

รหัสสินค้า
170-1263 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 7,066.41

฿ 4,711.18

ALUMINUM CAPACITORS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 170-1263 ในชุด RS PRO 10000µF ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต์ ลีติค 50 V DC, รูทะลุ