(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ความต้านทาน = 2.2kΩ
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 0.5W
ความเผื่อ = ±5%
เทคโนโลยี = ฟิล์ม คาร์บอน
ซีรี่ย์ = RS
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ = -500 → +350 ppm/°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -55°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 707-8255 ในชุด RS PRO ตัวต้านทาน ฟิล์ม คาร์บอน 2.2kΩ 0.5W ±5%
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง