1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO 680Ω ตัวต้านทาน ฟิล์ม คาร์บอน 0.5W ±5%【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FIXED RESISTANCE

RS PRO 680Ω ตัวต้านทาน ฟิล์ม คาร์บอน 0.5W ±5%
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความต้านทาน = 680Ω
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 0.5W
ความเผื่อ = ±5%
เทคโนโลยี = ฟิล์ม คาร์บอน
ซีรี่ย์ = RS
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ = -500 → +350 ppm/°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -55°C

รหัสสินค้า
707-8211 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12.00

฿ 8.47

FIXED RESISTANCE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 707-8211 ในชุด RS PRO 680Ω ตัวต้านทาน ฟิล์ม คาร์บอน 0.5W ±5%