1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO, 1kΩ 700W ตัว ตัวต้านทาน แบบติดตั้งบนโครง พัน ขดลวด ±5%

FIXED RESISTANCE

RS PRO, 1kΩ 700W ตัว ตัวต้านทาน แบบติดตั้งบนโครง พัน ขดลวด ±5%
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,081.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความต้านทาน = 1kΩ
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 700W
ชุด = RSSC
บรรจุภัณฑ์ / เคส = ท่อ
ความเผื่อ = ±5%
เทคโนโลยี = ขดลวด พัน
รูปแบบ สายต่อปลายสาย = ดึง ตะกั่วบัดกรี
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิต่ำสุด = -260ppm/°C
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิสูงสุด = +260 ppm/°C
ขนาด = 51 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 375 มม
ความยาวรวม = 375 มม

รหัสสินค้า
146-8326 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,081.05

฿ 2,720.84

FIXED RESISTANCE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 146-8326 ในชุด RS PRO, 1kΩ 700W ตัว ตัวต้านทาน แบบติดตั้งบนโครง พัน ขดลวด ±5%