(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ความต้านทาน = 220 mΩ
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 2W
ความเผื่อ = ±5%
ตามแนวแกน/ ตลับลูกปืนเรเดียล = ตามแนวแกน
เทคโนโลยี = ขดลวด พัน
ซีรี่ส์ = RSAWW
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +275°C
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = +25°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 146-8273 ในชุด RS PRO 220 mΩ ตัวต้านทาน พัน ขดลวด 2W ±5%
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง