(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ความต้านทาน = 50Ω
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 2kW
ซีรี่ส์ = RSPR2K
บรรจุภัณฑ์/ เคส = ระนาบ
ความเผื่อ = ±10%
เทคโนโลยี = ฟิล์ม หนา
รูปแบบ สายต่อปลายสาย = สกรู
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -55°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +150°C
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิต่ำสุด = -150ppm/°C
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิสูงสุด = +150 ppm/°C
ขนาด = 60 × 65 × 15 มม
ความสูงรวม = 15 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1853046 ในชุด RS PRO ตัวต้านทาน การ แบบติดตั้งบนโครง ฟิล์ม หนา 50Ω 2kW ±10%
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง