1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO 330Ω, 2010 (5025M) ตัวต้านทาน SMD แบบ ฟิล์ม หนา ±5% 0.75W【4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

THICK FILM SMD RESISTOR

RS PRO 330Ω, 2010 (5025M) ตัวต้านทาน SMD แบบ ฟิล์ม หนา ±5% 0.75W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,228.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความต้านทาน = 330Ω
เทคโนโลยี = ฟิล์ม หนา
เคส ภัณฑ์/ลัง = 2553 (5025M)
ความเผื่อ = ±5%
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 0.75W
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ = ±100 ppm/°C
ซีรีส์ = CR
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -55°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +155°C

รหัสสินค้า
1839588 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,228.41

฿ 2,819.08

THICK FILM SMD RESISTOR 1 แพ็ค

4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1839588 ในชุด RS PRO 330Ω, 2010 (5025M) ตัวต้านทาน SMD แบบ ฟิล์ม หนา ±5% 0.75W