1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO พิทช์ ทช์ 2.54 มม. แนวตั้ง 22 ทาง รูทะลุ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จุ่ม IC ขาพิน หมุน 3 A【22 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

PIN IC DIP SOCKET

RS PRO พิทช์ ทช์ 2.54 มม. แนวตั้ง 22 ทาง รูทะลุ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จุ่ม IC ขาพิน หมุน 3 A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 920.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
จำนวนผู้ติดต่อ = 22
ชนิดที่มีการยึดติด = รูทะลุ
ประเภท ขาพิน น = หัน
พิทช์ = 2.54 มม
วิธีการ สายต่อปลายสาย = ตะกั่วบัดกรี
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 3 A
ทิศทาง = แนวตั้ง

รหัสสินค้า
1831579 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 920.65

฿ 649.89

PIN IC DIP SOCKET 1 แพ็ค

22 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1831579 ในชุด RS PRO พิทช์ ทช์ 2.54 มม. แนวตั้ง 22 ทาง รูทะลุ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จุ่ม IC ขาพิน หมุน 3 A