1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตรีโมทชนิดบล็อค, เครือข่าย CC-Link IE Field Network ซีรีส์ NZ2GF (รหัสสินค้า)

PLC(EXPANSIONUNIT)

ยูนิตรีโมทชนิดบล็อค, เครือข่าย CC-Link IE Field Network ซีรีส์ NZ2GF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,178.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดทางด้านรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[CC-Link IE Field Network, ยูนิตรีโมทชนิดบล็อค]
· สถานีอุปกรณ์รีโมทเครือข่าย CC-Link IE Field Network สามารถกระจายอุปกรณ์เอาท์พุต/อินพุตตามการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่ายกว่าเดิม
· สามารถเพิ่มจำนวนจุดเอาท์พุต/อินพุตได้อย่างง่ายดายเพียงต่อชุดต่อขยาย
・ รองรับฟังก์ชันการสื่อสารแบบซิงโครนัสกับเครือข่าย CC-Link IE Field Network การทำงานเป็นไปตามรอบซิงโครไนซ์ตามรอบของสถานีมาสเตอร์ที่รองรับการใช้งานฟังก์ชันการสื่อสารแบบซิงโครนัส ทำให้สามารถปรับไทมมิ่งการทำงานของสถานีตัวลูกหลายตัวให้ตรงกันได้
・ ชุดอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชันการเชื่อมต่อไว (Fast Link-up) ทำให้สามารถเชื่อมต่อกลับได้อย่างรวดเร็วหลังจากขาดการเชื่อมต่อกับเครือข่าย CC-Link IE Field Network
・ ชุดอุปกรณ์รองรับฟังก์ชันการตั้งค่าพารามิเตอร์ I/O อัตโนมัติ สามารถใช้ยูนิตเอาท์พุต/อินพุตได้โดยไม่ต้องทำการตั้งค่าพารามิเตอร์ด้วยตนเอง ช่วยประหยัดเวลาการเริ่มต้นทำงาน

รหัสสินค้า
NZ2GF2B2-16S SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนอินพุต รูปแบบ อินพุต แรงดันขาเข้า
(V)
เวลาตอบรับการป้อนข้อมูล จำนวนเอาต์พุต รูปแบบ เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า
(V)
ฟังก์ชั่นป้องกัน เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ มาตรฐาน ตัวแทน คุณสมบัติ จำนวนอินพุต
(จุด)
อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า
(mA)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด กระแสไฟฟ้า รูปทรง เทอร์มินอล ประเภทของหน่วย การเชื่อมต่อสายไฟ ภายนอก การใช้กระแสไฟฟ้า รายละเอียด รูปแบบ ป้อนข้อมูล ประเภทอินพุต น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
การเชื่อมต่อสายไฟ int การใช้กระแสไฟฟ้า
(A)
ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)

฿ 13,347.00

฿ 8,898.44

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น 6 วัน -----16เอาต์พุต Triac100 ถึง 240 ACไม่มีเทอร์มินอลบล็อค-จำนวนยูนิตขยายที่สามารถเชื่อมต่อได้: 1--0.6Aสกรูยูนิตเอาท์พุตพื้นฐานชนิด 2 สาย-------

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NZ2GF2B2-16S ในชุด ยูนิตรีโมทชนิดบล็อค, เครือข่าย CC-Link IE Field Network ซีรีส์ NZ2GF

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NZ2GF2B1-32D
NZ2GF2B1-32DT
NZ2GF2B1-32DTE
NZ2GF2B1-32T
NZ2GF2B1N-16D
NZ2GF2B1N1-16D
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนอินพุต รูปแบบ อินพุต แรงดันขาเข้า
(V)
เวลาตอบรับการป้อนข้อมูล จำนวนเอาต์พุต รูปแบบ เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า
(V)
ฟังก์ชั่นป้องกัน เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ มาตรฐาน ตัวแทน คุณสมบัติ จำนวนอินพุต
(จุด)
อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า
(mA)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด กระแสไฟฟ้า รูปทรง เทอร์มินอล ประเภทของหน่วย การเชื่อมต่อสายไฟ ภายนอก การใช้กระแสไฟฟ้า รายละเอียด รูปแบบ ป้อนข้อมูล ประเภทอินพุต น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
การเชื่อมต่อสายไฟ int การใช้กระแสไฟฟ้า
(A)
ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)

฿ 12,562.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -32อินพุต DC24น้อยกว่า 50 ถึง 100 mS---ไม่มีเทอร์มินอลบล็อค-ไม่สามารถเชื่อมต่อยูนิตขยายได้-6-สกรูยูนิตอินพุตพื้นฐานชนิด 1 สาย-common ไฟบวก/ไฟลบ-----

฿ 12,562.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016อินพุต DC24น้อยกว่า 50 ถึง 100 mS16เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์24ไม่มีเทอร์มินอลบล็อค-ไม่สามารถเชื่อมต่อยูนิตขยายได้-60.5Aสกรูยูนิตรวมอินพุต/เอาท์พุตพื้นฐานชนิด 1 สาย-ไฟบวก Common-----

฿ 12,562.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --อินพุต DC---ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต24--CE / CUL / UL-----------สกรู0,12-

฿ 12,562.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --อินพุต DC---เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์12/24--CE / CUL / UL-----------สกรู0,13-

฿ 14,250.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---DC 24-------จำนวนยูนิตขยายที่สามารถเชื่อมต่อได้: 1166-สกรูโมดูล อินพุต DCชนิด 1 สาย180 mA หรือต่ำกว่า-อินพุต DC0.31--H50 x W133 x D68

฿ 7,178.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016อินพุต DC24น้อยกว่า 50 ถึง 100 mS---ไม่มีเทอร์มินอลบล็อค-จำนวนยูนิตขยายที่สามารถเชื่อมต่อได้: 3-6-แคลมป์ยึดสปริงยูนิตอินพุตพื้นฐานชนิด 1 สาย-common ไฟบวก/ไฟลบ-----