(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[CC-Link IE Field Network, ยูนิตรีโมทชนิดบล็อค]
· สถานีอุปกรณ์รีโมทเครือข่าย CC-Link IE Field Network สามารถกระจายอุปกรณ์เอาท์พุต/อินพุตตามการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่ายกว่าเดิม
· สามารถเพิ่มจำนวนจุดเอาท์พุต/อินพุตได้อย่างง่ายดายเพียงต่อชุดต่อขยาย
・ รองรับฟังก์ชันการสื่อสารแบบซิงโครนัสกับเครือข่าย CC-Link IE Field Network การทำงานเป็นไปตามรอบซิงโครไนซ์ตามรอบของสถานีมาสเตอร์ที่รองรับการใช้งานฟังก์ชันการสื่อสารแบบซิงโครนัส ทำให้สามารถปรับไทมมิ่งการทำงานของสถานีตัวลูกหลายตัวให้ตรงกันได้
・ ชุดอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชันการเชื่อมต่อไว (Fast Link-up) ทำให้สามารถเชื่อมต่อกลับได้อย่างรวดเร็วหลังจากขาดการเชื่อมต่อกับเครือข่าย CC-Link IE Field Network
・ ชุดอุปกรณ์รองรับฟังก์ชันการตั้งค่าพารามิเตอร์ I/O อัตโนมัติ สามารถใช้ยูนิตเอาท์พุต/อินพุตได้โดยไม่ต้องทำการตั้งค่าพารามิเตอร์ด้วยตนเอง ช่วยประหยัดเวลาการเริ่มต้นทำงาน
รหัสสินค้า |
---|
NZ2GF2B1-32D |
NZ2GF2B1-32DT |
NZ2GF2B1-32DTE |
NZ2GF2B1-32T |
NZ2GF2B1N1-16D |
NZ2GF2B1N1-16T |
NZ2GF2B1N1-16TE |
NZ2GF2B1N-16D |
NZ2GF2B2-16S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนอินพุต | รูปแบบ อินพุต | แรงดันขาเข้า (V) | เวลาตอบรับการป้อนข้อมูล | จำนวนเอาต์พุต | รูปแบบ เอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่นป้องกัน | เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | มาตรฐาน ตัวแทน | คุณสมบัติ | จำนวนอินพุต (จุด) | อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า (mA) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด กระแสไฟฟ้า | รูปทรง เทอร์มินอล | ประเภทของหน่วย | การเชื่อมต่อสายไฟ ภายนอก | การใช้กระแสไฟฟ้า | รายละเอียด รูปแบบ ป้อนข้อมูล | ประเภทอินพุต | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | การเชื่อมต่อสายไฟ | int การใช้กระแสไฟฟ้า (A) | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,562.00 ฿ 8,373.83 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 32 | อินพุต DC | 24 | น้อยกว่า 50 ถึง 100 mS | - | - | - | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค | - | ไม่สามารถเชื่อมต่อยูนิตขยายได้ | - | 6 | - | สกรู | ยูนิตอินพุตพื้นฐาน | ชนิด 1 สาย | - | common ไฟบวก/ไฟลบ | - | - | - | - | - | ||
฿ 12,562.00 ฿ 8,373.83 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | อินพุต DC | 24 | น้อยกว่า 50 ถึง 100 mS | 16 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | 24 | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค | - | ไม่สามารถเชื่อมต่อยูนิตขยายได้ | - | 6 | 0.5A | สกรู | ยูนิตรวมอินพุต/เอาท์พุตพื้นฐาน | ชนิด 1 สาย | - | ไฟบวก Common | - | - | - | - | - | ||
฿ 12,562.00 ฿ 8,373.83 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | อินพุต DC | - | - | - | ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต | 24 | - | - | CE / UL / CUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สกรู | 0,12 | - | ||
฿ 12,562.00 ฿ 8,373.83 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | อินพุต DC | - | - | - | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | 12/24 | - | - | CE / UL / CUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สกรู | 0,13 | - | ||
฿ 7,178.00 ฿ 6,152.98 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | อินพุต DC | 24 | น้อยกว่า 50 ถึง 100 mS | - | - | - | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค | - | จำนวนยูนิตขยายที่สามารถเชื่อมต่อได้: 3 | - | 6 | - | แคลมป์ยึดสปริง | ยูนิตอินพุตพื้นฐาน | ชนิด 1 สาย | - | common ไฟบวก/ไฟลบ | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,178.00 ฿ 6,152.98 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | 16 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | 12/24 | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค | - | จำนวนยูนิตขยายที่สามารถเชื่อมต่อได้: 3 | - | - | 0.5A | สกรู | ยูนิตเอาท์พุตพื้นฐาน | ชนิด 1 สาย | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,178.00 ฿ 6,152.98 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | อินพุต DC | - | - | - | ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต | 12/24 | - | - | CE / UL / CUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สกรู | 0,13 | - | ||
฿ 14,250.00 ฿ 7,499.78 | CC LINK IE FIELD NETWORK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | DC 24 | - | - | - | - | - | - | - | จำนวนยูนิตขยายที่สามารถเชื่อมต่อได้: 1 | 16 | 6 | - | สกรู | โมดูล อินพุต DC | ชนิด 1 สาย | 180 mA หรือต่ำกว่า | - | อินพุต DC | 0.31 | - | - | H50 x W133 x D68 | ||
฿ 13,347.00 ฿ 8,898.44 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | - | - | - | 16 | เอาต์พุต Triac | 100 ถึง 240 AC | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค | - | จำนวนยูนิตขยายที่สามารถเชื่อมต่อได้: 1 | - | - | 0.6A | สกรู | ยูนิตเอาท์พุตพื้นฐาน | ชนิด 2 สาย | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง