1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

วาริสเตอร์ (รหัสสินค้า)

ACC.VARISTOR RELAY 24-60V

วาริสเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 64.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาริสเตอร์, 24..60 V AC / DC สำหรับ ช่องเสียบ RPZ / RXZ

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมสัปดาห์การประกัน[Uc] แรงดันวงจร อุปกรณ์ควบคุมโลหะหนักปลอดสารพิษอุปกรณ์เสริม / แยกชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม / ประเภทชิ้นส่วนแยกอุปกรณ์เสริม / แยกหมวดหมู่อุปกรณ์เสริม / ปลายทางชิ้นส่วนแยกขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้ความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์
RXM021BNรีเลย์ Zelioผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
18 เดือน24:60 โวลต์ AC / DCใช่วาริสเตอร์โมดูล ป้องกันอุปกรณ์เสริม ป้องกันZelio รีเลย์ RXM
Zelio รีเลย์ RPM
20ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RPZ (1 C / O)
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RPZ (2 C / O)
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RXZ (2 C / O)
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RXZ (3 C / O)
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RXZ (4 C / O)
รหัสสินค้า
RXM021BN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 64.75

ACC.VARISTOR RELAY 24-60V 10 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม 24:60 โวลต์ AC / DC ความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RPZ (1 C / O) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RPZ (2 C / O) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RXZ (2 C / O) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RXZ (3 C / O) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RXZ (4 C / O) ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ รีเลย์ Zelio

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RXM021BN ในชุด วาริสเตอร์