1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

บล็อค หน้าสัมผัสเสริม TeSys VARIO (รหัสสินค้า)

CONTACT BLOCK 1NO+NC

บล็อค หน้าสัมผัสเสริม TeSys VARIO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 416.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

TeSys VARIO บล็อค หน้าสัมผัสเสริม 1 NC ช่วงต้นเบรก + 1 ไม่ทำล่าช้า

รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ความทนทาน ไฟฟ้าความทนทาน กลความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมสัปดาห์กฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันเครื่องวัดความถี่ เครือข่ายแรงบิดขันแน่นโลหะหนักปลอดสารพิษพิสัย[Ue]แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้[ith]กระแสไฟฟ้าความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์ตำแหน่งการติดตั้งประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อการเชื่อมต่อ - ขั้ว[มัน]กระแสไฟฟ้า[Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้หน้าสัมผัส ดำเนินการการรักษาป้องกันทนไฟประเภทเครือข่ายเครื่องวัดระดับน้ำ ประสิทธิภาพ
VZ7บล็อค หน้าสัมผัสเสริมVZ30000 รอบDC-11
100000 รอบAC-15
100000 รอบ20 มม65 มม48.5 มม0.05 กกIP20 เป็นไปตาม IEC60529IEC60947-5-20 ถึง 50 ° CGL
CSA
UL
ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐานใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะการประกาศ REACHใช่18 เดือน50/60 Hz0.7 Nm - ที่ขั้ว แคลมป์ยึด สกรูใช่TeSys690 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์12 กV2
V5
V02
V6
V1
V4
V01
V0
V3
ขวา1 ไม่ + 1 NCขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 0.75 ถึง 1.5 มม. ² - ยืดหยุ่น - พร้อมปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม. ² - ตัน
10 ก8 กิโลโวลต์ทำล่าช้า 1 ฉบับ
ช่วงพักเบรก 1 NC
TC960 ° C เป็นไปตาม IEC60695-2-1ไฟฟ้ากระแสสลับ
กระแสตรง
ประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า
VZ7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 416.25

CONTACT BLOCK 1NO+NC 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับใช้กับ V2, V5, V02, V6, V1, V4, V01, V0, V3 จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า 690 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ ตำแหน่งการติดตั้ง ขวา
ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ บล็อคหน้าสัมผัสเสริม ความทนทาน กล 100000 รอบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VZ7 ในชุด บล็อค หน้าสัมผัสเสริม TeSys VARIO