(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
PALR-02VF |
PALR-03VF |
PALR-04VF |
PALR-05VF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37.87 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | ||
฿ 38.30 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | ||
฿ 48.99 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ||
฿ 52.16 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อระหว่างกัน | ชนิด | คอนเนคเตอร์ - ตัวเสื้อ | Series | PA |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนแถว | 1 | พิทช์ (นิ้ว) | 0.079インチ(2.00mm) | ระยะห่างระหว่างแถว (นิ้ว) | — |
ประเภทการติดตั้ง | แขวนอิสระ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | プラグ | コンタクト終端 | 圧着 |
コンタクトタイプ | 雄ピン | 締め具タイプ | 固定ランプ | 色 | 自然色 |
特長 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง