1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Staubli SKLS4 ⌀4 มม. MULTILAM, ปลั๊ก การเชื่อมต่อสายไฟ แคลมป์ยึด พร้อมความปลอดภัย

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • 22.3007-21
  • 22.3007-22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 285.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· MULTILAM ชุบนิกเกิล สปริงโหลด มีความน่าเชื่อถือใน หน้าสัมผัส สูง ปลั๊ก ⌀4 มม. ข้อต่อ แคลมป์ยึด สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด มาตรฐาน
· มี ปลอก ฉนวนกันความร้อน ชนิดแข็ง
· เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม: สูงสุด ⌀4.8 มม. ;พื้นที่หน้าตัด: สูงสุด 2.5 mm2,ปลั๊กชุบนิกเกิล

รหัสสินค้า
22.3007-21
22.3007-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 285.57

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีดำ

฿ 285.57

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีแดง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ปลั๊กกล้วยตัวผู้ <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> ปลั๊ก คลิป นิรภัย 4 มม.