1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Staubli LS410-I ⌀4 มม. ติดตั้งกับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ⌀4 มม. ปลั๊กพร้อม MULTILAM

Staubli LS410-I ⌀4 มม. ติดตั้งกับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ⌀4 มม. ปลั๊กพร้อม MULTILAM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 122.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทองเหลือง ชุบนิกเกิล MULTILAM สปริงโหลด ความน่าเชื่อถือใน หน้าสัมผัส สูง ⌀ ปลั๊ก 4 มม.
· ชนิด สปริง พร้อมปลอกหุ้มฉนวน ชนิดแข็ง ⌀ รองรับการใช้งาน ปลั๊ก 4 มม. ⌀ ติดตั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิดแข็ง 4 มม
· ปลั๊กชุบ นิกเกิล

รหัสสินค้า
22.5163-21
22.5163-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 122.09

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีดำ

฿ 122.09

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีแดง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ปลั๊กกล้วยตัวผู้ <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> ปลั๊ก 4 มม.