(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้ง MULTILAM สปริงโหลด พร้อม ฉนวนกันความร้อน สูงและความน่าเชื่อถือใน หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มม.
· ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทองเหลือง.
· ด้วย สกรู โลหะบน ฉนวนไฟฟ้า
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สามารถติดตั้งด้วยสกรูบนแผงที่มีรูพรุน
· แท็บ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบแบน 2.8 มม. × 0.8 มม.
รหัสสินค้า |
---|
23.0060-21 |
23.0060-22 |
23.0060-23 |
23.0060-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 202.43 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 2 มม | ||
฿ 202.43 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีแดง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 2 มม | ||
฿ 202.43 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีน้ำเงิน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 2 มม. LB-IF2R | ||
฿ 202.43 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีเหลือง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 2 มม |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | ปลั๊กกล้วยตัวเมีย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง