1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉนวนไฟฟ้า Staubli EB1 , ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ⌀1 มม. พร้อม MULTILAM

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • 23.1010-21
  • 23.1010-22
  • 23.1010-23
  • 23.1010-24
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 98.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทองเหลือง ฉนวนกันความร้อน MULTILAM ชุบทอง ชุบทอง ความน่าเชื่อถือใน หน้าสัมผัส สูง สปริงโหลด mm ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ถูกผลักเข้าไปในแผงที่มีรูพรุน
· การเชื่อมต่อสายไฟ ตะกั่วบัดกรี

รหัสสินค้า
23.1010-21
23.1010-22
23.1010-23
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 98.78

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีดำ

฿ 98.78

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีแดง

฿ 98.78

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ปลั๊กกล้วยตัวเมีย <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 1 มม.