1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Staubli A4/4-Z ⌀4 mm ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ, ⌀4 mm plug with retractable sleeve MULTILAM

CONNECTORS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 202.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปลั๊ก ⌀4 มม. ทองเหลือง MULTILAM สปริงโหลด พร้อมหน้า หน้าสัมผัส ที่เชื่อถือได้ และปลอกหดได้เพื่อป้องกัน หน้าสัมผัส โดยไม่ได้ตั้งใจ
· รองรับการใช้งาน กับปลั๊ก ชนิดแข็ง ขนาด ช่องเสียบ มม. ใน ฉนวนไฟฟ้า และ ปลั๊ก สปริงโหลด ⌀4 มม. พร้อม ปลอก หุ้มฉนวน ชนิดแข็ง

รหัสสินค้า
24.0116-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 202.43

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ปลั๊กกล้วยตัวผู้ สี สีแดง สายไฟที่รองรับการใช้งาน อแดปเตอร์/ตัวแปลง 4 มม.