(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เพลา จับ ยืดหยุ่น และตัวจับ สปริง เพื่อให้ หน้าสัมผัส กับ อุปกรณ์จับชิ้นงาน และสาย ขดลวด ได้ง่ายเมื่อเอื้อมถึง (สเตนเลส)
· เหมาะสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้า
· เพลา เป็น แบบมีฉนวน Shore A ซึ่งรับประกันการ ทนความร้อน และ ความยืดหยุ่น ได้ดีเยี่ยมแม้ในอุณหภูมิต่ำ
· รองรับการใช้งาน กับปลั๊กแบบ ชนิดแข็ง ขนาด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มม. ในที่ มือจับ และแบบ สปริง ปลั๊กขนาด ⌀4 มม. พร้อมปลอกหุ้มฉนวน ชนิดแข็ง
รหัสสินค้า |
---|
24.0224-21 |
24.0224-22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 491.48 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | ||
฿ 491.48 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีแดง |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | คลิป IC | <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> | คลิป ทดสอบความปลอดภัย 4 มม. |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง