1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Staubli LK205 ⌀ปลั๊ก สายนำไฟฟ้า ที่วางซ้อนกันได้เพื่อความปลอดภัย 2 มม. สายวัดทดสอบ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 202.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความยืดหยุ่น สูง ชุบทอง ด้วย MULTILAM สปริงโหลด ที่วางใจได้ ⌀2 มม. ซึ่งสามารถวางซ้อนกันได้ทั้งสองด้าน
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ พีวีซี: 0.5 มม.2

รหัสสินค้า
28.0039-03021
28.0039-03022
28.0039-03023
28.0039-03024
28.0039-03025
28.0039-03027
28.0039-03028
28.0039-03029
28.0039-04521
28.0039-04522
28.0039-04523
28.0039-04524
28.0039-04525
28.0039-04527
28.0039-04528
28.0039-04529
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า

฿ 202.43

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีดำ0.3

฿ 202.43

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีแดง0.3

฿ 202.43

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงิน0.3

฿ 202.43

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีเหลือง0.3

฿ 202.43

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีเขียว0.3

฿ 202.43

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 0.3

฿ 202.43

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 灰色0.3

฿ 202.43

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 0.3

฿ 202.43

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีดำ0.45

฿ 202.43

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีแดง0.45

฿ 202.43

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงิน0.45

฿ 202.43

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีเหลือง0.45

฿ 202.43

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีเขียว0.45

฿ 202.43

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 0.45

฿ 202.43

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 灰色0.45

฿ 202.43

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 0.45

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ปลั๊กกล้วยตัวผู้ <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> การเชื่อมต่อสายไฟ 2 มม.