(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับ ฉนวนกันความร้อน, ชุบนิกเกิล, เต้ารับ ⌀4 มม. , ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สปริงโหลด ⌀4 มม. พร้อมปลอก ฉนวนกันความร้อน ชนิดแข็ง
· ตัว ทองเหลือง ทำจาก ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ถูกดันเข้าไปในแผง เช่น พลาสติกเจาะรู โลหะ
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ: แท็บ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบเรียบ 4.8 มม. × 0.8 มม.
รหัสสินค้า |
---|
49.7079-20 |
49.7079-21 |
49.7079-22 |
49.7079-23 |
49.7079-24 |
49.7079-25 |
49.7079-27 |
49.7079-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77.22 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 黄緑 | ||
฿ 77.22 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | ||
฿ 77.22 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีแดง | ||
฿ 77.22 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีน้ำเงิน | ||
฿ 77.22 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีเหลือง | ||
฿ 77.22 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีเขียว | ||
฿ 77.22 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 茶 | ||
฿ 77.22 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 灰色 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | ปลั๊กกล้วยตัวเมีย | <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ นิรภัย 4 มม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง