1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Staubli KS2-12L/1SA/A ฉนวนไฟฟ้า ไฟฟ้า , ปลั๊กไฟฟ้าลัดวงจร ⌀2 มม. พร้อม MULTILAM

CONNECTORS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 202.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฉนวนกันความร้อน, ปลั๊กไฟฟ้าลัดวงจร ⌀2 มม. ชุบทอง ทองเหลือง.
· ติดตั้ง MULTILAM แบบสปริงที่มีความน่าเชื่อถือใน หน้าสัมผัส สูงเพื่อให้แน่ใจว่ามีหน้า หน้าสัมผัส กันสั่นสะเทือน เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ทดลองขับและบริการซ่อม
· รองรับการใช้งาน กับปลั๊ก ชนิดแข็ง ช่องเสียบ มม. ใน ฉนวนกันความร้อน และ ปลั๊ก สปริงโหลด ⌀2 มม. พร้อม ปลอก หุ้มฉนวน ชนิดแข็ง
· ระยะห่างของปลั๊ก: 12 มม.

รหัสสินค้า
63.9848-21
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 202.43

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ เทอร์มินอล การแปลง สี สีดำ <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> ปลั๊กและบริดจ์ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 มม.