1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Staubli SEB2-F2,8 ⌀ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 2 มม. สำหรับปลั๊กนิรภัย แบบมีฉนวน , การติดตั้งแบบกดเข้า

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • 65.9099-21
  • 65.9099-22
  • 65.9099-23
  • 65.9099-24
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 133.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับ ฉนวนกันความร้อน ปลั๊กชุบทอง ⌀2 มม. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สปริงโหลด ⌀2 มม. พร้อมปลอก ฉนวนกันความร้อน ชนิดแข็ง
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ถูกดันเข้าไปในแผง เช่น พลาสติกเจาะรู โลหะ
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ: แท็บ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบเรียบ 2.8 มม. × 0.8 มม.

รหัสสินค้า
65.9099-21
65.9099-22
65.9099-23
65.9099-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 133.57

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีดำ

฿ 133.57

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีแดง

฿ 133.57

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงิน

฿ 133.57

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขาพิน <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิดแข็ง แบบมีฉนวน 2 มม.