(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ด้วย สายไฟ แบบมีฉนวน พีวีซี ที่ ยืดหยุ่น สูง ปลั๊ก MULTILAM ชุบทอง วางซ้อนกันได้ ⌀2 มม. วางซ้อนกันได้ สปริงโหลด MULTILAM พร้อม ปลอก ฉนวนกันความร้อน ชนิดแข็ง ที่ปลายทั้งสอง
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ พีวีซี: 0.5 มม.2
รหัสสินค้า |
---|
65.9179-10021 |
65.9179-10022 |
65.9179-10023 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 343.65 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | ||
฿ 343.65 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีแดง | ||
฿ 343.65 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีน้ำเงิน |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | ปลั๊กกล้วยตัวผู้ | <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> | การทดสอบความปลอดภัย 2 มม. |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง