1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Staubli SL205-K ⌀ ปลั๊ก MULTILAM แบบวางซ้อนกันได้เพื่อความปลอดภัย 2 มม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • 65.9182-21
  • 65.9182-22
  • 65.9182-23
  • 65.9182-24
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 121.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สปริงโหลด ชุบทองแบบวางซ้อนได้ พร้อมปลั๊ก ⌀2 มม. ที่เชื่อถือได้ในการสัมผัสสูง สำหรับสายวัดทดสอบสำเร็จรูป
· มี ปลอก ฉนวนกันความร้อน ชนิดแข็ง
· เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม: ⌀2.3 มม. ถึง ⌀2.7 มม. ;พื้นที่หน้าตัด: 0.5 มม.2
· การเชื่อมต่อสายไฟ ตะกั่วบัดกรี

รหัสสินค้า
65.9182-21
65.9182-22
65.9182-23
65.9182-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 121.39

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีดำ

฿ 121.39

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีแดง

฿ 121.39

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงิน

฿ 121.39

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ปลั๊กกล้วยตัวผู้ <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> ปลั๊กต่อ วางซ้อนทับ 2 มม.