1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Staubli XELW-4 ⌀ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 4 มม. สำหรับปลั๊กนิรภัย แบบมีฉนวน , การติดตั้ง แผ่นวงจร

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • 66.9040-21
  • 66.9040-22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 202.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การป้องกันการ หน้าสัมผัส สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC/EN 61010-1 สำหรับการติดตั้งบน PCB
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ถูกบัดกรีโดยตรงกับ PCB
· การตั้งค่า มุม ช่วยลดแรงที่ สายนำไฟฟ้า ไปยัง PCB โดยการใส่สายวัดทดสอบ
· รองรับการใช้งาน กับ เหล็กฉาก ⌀4 มม. ซ็อกเก็ต ชนิดแข็ง เคลือบทอง ช่องเสียบ สปริงโหลด ปลั๊ก มม. พร้อม ปลอก หุ้มฉนวน ชนิดแข็ง
· ตัว ทองเหลือง ทำจาก ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ: ⌀ ขาพิน และหน้า หน้าสัมผัส แบบกลม ขนาด 2 มม. สำหรับติดตั้งบน PCB

รหัสสินค้า
66.9040-21
66.9040-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 202.78

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีดำ

฿ 202.78

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีแดง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ปลั๊กกล้วยตัวเมีย <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เอียง 4 มม.