1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวโพรบ Staubli PP-115/4 พร้อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ⌀4 มม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • 66.9112-21
  • 66.9112-22
  • 66.9112-23
  • 66.9112-24
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 202.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ติดตั้ง MULTILAM ชนิดสปริงที่มีความน่าเชื่อถือในการสัมผัสสูง พร้อมปลั๊กขนาด ⌀4 มม. ที่ส่วน ปลาย
· คลายตัวป้องกันที่ มือจับ เพื่อป้องกันไม่ให้ การรีด ไปด้านใดด้านหนึ่ง
· สามารถใส่โพรบแบบขนานที่อยู่ติดกันได้
· รองรับการใช้งาน กับปลั๊ก ชนิดแข็ง ขนาด ช่องเสียบ มม. ใน ฉนวนไฟฟ้า และ ปลั๊ก สปริงโหลด ⌀4 มม. พร้อม ปลอก หุ้มฉนวน ชนิดแข็ง
· กับฝาครอบป้องกัน

รหัสสินค้า
66.9112-21
66.9112-22
66.9112-23
66.9112-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 202.43

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีดำ

฿ 202.43

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีแดง

฿ 202.43

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงิน

฿ 202.43

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ อื่น ๆ <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> หัวโพรบ ความปลอดภัย 4 มม.