1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รองรับการใช้งาน กับ Staubli XEB-1R CAT IV, ⌀4 mm ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 144.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฉนวนกันความร้อน ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ⌀4 มม. ชนิด สปริง พร้อมปลอก ฉนวนกันความร้อน ชนิดแข็ง ⌀4 มม.ปลั๊ก รองรับการใช้งาน
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประกอบด้วยหน้าสัมผัสรูปครึ่งวงกลมฉนวน 2 อันที่เชื่อมต่อกันเมื่อเสียบปลั๊ก ( ฟังก์ชั่น สวิตช์ )
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ถูก กดอัด ลงในแผ่นพลาสติก โลหะ ฯลฯ ที่เจาะไว้ล่วงหน้า
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ: แท็บ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบแบน 2 × 4.8 มม. × 0.8 มม.

รหัสสินค้า
66.9131-20
66.9131-21
66.9131-22
66.9131-23
66.9131-24
66.9131-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 144.70

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 黄緑

฿ 144.70

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีดำ

฿ 144.70

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีแดง

฿ 144.70

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงิน

฿ 144.70

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีเหลือง

฿ 144.70

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีเขียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ปลั๊กกล้วยตัวเมีย <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ติดตั้งแผง 4 มม.