1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Staubli XK-410 ⌀ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 4 มม. พร้อมปลอกหุ้ม ฉนวนกันความร้อน (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 149.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปลั๊ก อินไลน์ ชุบนิกเกิล ⌀4 มม. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สปริงโหลด ⌀4 มม. พร้อมปลอก ฉนวนกันความร้อน ชนิดแข็ง สำหรับสายวัดทดสอบสำเร็จรูป
· การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว
· เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม: สูงสุด ⌀3.9 มม. ,พื้นที่หน้าตัด: 2.5 ตร.มม.

รหัสสินค้า
66.9155-21
66.9155-22
66.9155-23
66.9155-24
66.9155-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 149.57

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีดำ

฿ 149.57

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีแดง

฿ 149.57

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงิน

฿ 149.57

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีเหลือง

฿ 149.57

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีเขียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขาพิน <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ นิรภัย 4 มม