(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปลั๊ก อินไลน์ ชุบนิกเกิล ⌀4 มม. MULTILAM แบบ สปริงโหลด ที่มีความน่าเชื่อถือใน หน้าสัมผัส สูง สำหรับสายวัดทดสอบสำเร็จรูป
· มี ปลอก ฉนวนกันความร้อน ชนิดแข็ง
· การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว
· เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม: สูงสุด ⌀3.9 มม. ;พื้นที่หน้าตัด: 2.5 มม.2
รหัสสินค้า |
---|
66.9196-21 |
66.9196-22 |
66.9196-23 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 158.96 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | ||
฿ 158.96 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีแดง | ||
฿ 158.96 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีน้ำเงิน |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | ปลั๊กกล้วยตัวผู้ | <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> | ปลั๊กนิรภัย 4 มม. |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง