(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ด้วย สายไฟ แบบมีฉนวน พีวีซี ที่ ยืดหยุ่น สูง ชุบ นิกเกิล อินไลน์ พร้อมปลั๊ก MULTILAM สปริงโหลด สัมผัสได้ ⌀4 มม. พร้อม ปลอก ฉนวนกันความร้อน ชนิดแข็ง ที่ปลายทั้งสอง
· คอนเนค คอนเนคเตอร์ เกลียว 2 จุด รองรับการใช้งาน กับ ฟิวส์ กำลังทำลายสูงขนาด 6.3 × 32 มม.
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ พีวีซี: 1.0 มม.2
·ไม่รวม ฟิวส์
รหัสสินค้า |
---|
66.9394-10021 |
66.9394-10022 |
66.9394-10023 |
66.9394-15021 |
66.9394-15022 |
66.9394-15023 |
66.9394-20021 |
66.9394-20022 |
66.9394-20023 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 646.61 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | 1 | ||
฿ 646.61 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีแดง | 1 | ||
฿ 646.61 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีน้ำเงิน | 1 | ||
฿ 678.26 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | 1.5 | ||
฿ 678.26 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีแดง | 1.5 | ||
฿ 678.26 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีน้ำเงิน | 1.5 | ||
฿ 708.52 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | 2 | ||
฿ 708.52 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีแดง | 2 | ||
฿ 708.52 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีน้ำเงิน | 2 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | ปลั๊กกล้วยตัวผู้ | <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> | สายวัดทดสอบ 4 มม. สายนำไฟฟ้า รองรับการใช้งาน กับ ฟิวส์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง