(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความยืดหยุ่น สูง อินไลน์ ชุบนิกเกิล พร้อมปลั๊ก MULTILAM สปริงโหลด ⌀4 มม. ที่วางใจได้ พร้อม ปลอก ฉนวนกันความร้อน ชนิดแข็ง ที่ปลายทั้งสอง
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายไฟ TPE: 0.5 มม.2
รหัสสินค้า |
---|
66.9425-15021 |
66.9425-15022 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 528.35 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | ||
฿ 528.35 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีแดง |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | ปลั๊กกล้วยตัวผู้ | <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> | การทดสอบความปลอดภัย 4 มม. |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง