1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รองรับการใช้งาน กับ Staubli CAT IV XHB-5000 ⌀4 mm ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • 66.9427-21
  • 66.9427-22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 319.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฉนวนกันความร้อน ชุบทอง ชนิดแข็ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มม. สำหรับไฟฟ้าแรงสูง รองรับการใช้งาน กับขาวัดทดสอบ XHM-5000 และ XHL-5000
· ยึดด้วยสกรูกับแผงต่างๆ เช่น พลาสติก โลหะ หรือตัวเรือน
· ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ ปลั๊ก ขนาด ⌀4 มม. อื่น ๆ บนสายการจัดการ
· แท็บ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบแบน 4.8 มม. × 0.8 มม.

รหัสสินค้า
66.9427-21
66.9427-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 319.65

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีดำ

฿ 319.65

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีแดง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขาพิน <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิดแข็ง แบบมีฉนวน 4 มม.