1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รองรับการใช้งาน กับ คลิป ทดสอบ staubli CAT IV AB200 พร้อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ⌀4 มม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • 66.9474-21
  • 66.9474-22
  • 66.9474-23
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 461.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มี คลิป จระเข้ เหล็กกล้า เหมาะสำหรับต่อสายดิน ราง และ สายไฟ หนา
· คลิป จระเข้มี แบบมีฉนวน ด้านนอก เพิ่มความปลอดภัยขณะ หน้าสัมผัส
· รองรับการใช้งาน กับ มือจับ ชุบนิกเกิล , ปลั๊ก ชนิดแข็ง ⌀4 มม. , ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สปริงโหลด ⌀4 มม. พร้อมปลอกหุ้มฉนวน ชนิดแข็ง

รหัสสินค้า
66.9474-21
66.9474-22
66.9474-23
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 461.57

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีดำ

฿ 733.34

CONNECTORS 10 ชิ้น 60 วัน สีแดง

฿ 461.57

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ คลิป จระเข้ <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> คลิป ทดสอบ 4 มม. พร้อม ตาข่าย เหล็กกล้า