1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กนิรภัย แบบมีฉนวน Staubli XUB-G ⌀ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 4 มม.

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 179.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับ ฉนวนกันความร้อน , ทองเหลือง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชุบนิกเกิล , เต้ารับ ⌀4 มม. , ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สปริงโหลด ⌀4 มม. พร้อมปลอก ฉนวนกันความร้อน ชนิดแข็ง
· ช่องเสียบ สามารถติดตั้งบนพื้นผิว ติดตั้งแบบแบน หรือกดลงในแผง เช่น พลาสติกเจาะรู โลหะ
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ: สลักเกลียว อต เกลียว M4
·ตัวเลือก: ฝาครอบ ป้องกันที่ครอบคลุมเต้ารับที่ไม่ได้ใช้และไม่ได้ใช้ , SD- ช่องเสียบ(ระดับการป้องกัน IP67)

รหัสสินค้า
66.9684-21
66.9684-22
66.9684-23
66.9684-24
66.9684-25
66.9684-29
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 179.13

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีดำ

฿ 179.13

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีแดง

฿ 179.13

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงิน

฿ 179.13

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีเหลือง

฿ 179.13

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีเขียว

฿ 179.13

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ปลั๊กกล้วยตัวเมีย <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ อเนกประสงค์ 4 มม.