1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Staubli สายนำไฟฟ้า -58 สายวัดทดสอบ โคแอ็กเชียล ป้องกันการ หน้าสัมผัส (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • 67.9770-10021
  • 67.9770-10022
  • 67.9770-10023
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,120.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายวัดทดสอบ โคแอ็กเชียล สายนำไฟฟ้า หน้าสัมผัส
· พิมพ์ด้วยขั้วต่อ BNC เกลียวนอก ที่ปลายทั้งสองข้าง
· โล่กำบัง ลด์ของขั้ว คอนเนคเตอร์ BNC ชุบนิกเกิล และ ขั้วพิน ของ ตัวนำ ด้านในเป็น ทองเหลือง ชุบทอง

รหัสสินค้า
67.9770-10021
67.9770-10022
67.9770-10023
67.9770-20021
67.9770-20022
67.9770-20023
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า

฿ 1,120.00

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีดำ1

฿ 1,120.00

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีแดง1

฿ 1,120.00

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงิน1

฿ 1,259.13

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีดำ2

฿ 1,259.13

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีแดง2

฿ 1,259.13

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงิน2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ อื่น ๆ <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> การทดสอบความปลอดภัย BNC