1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย ชุดสายไฟ DX07 ที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน USB type-C (รหัสสินค้า)

สาย ชุดสายไฟ DX07 ที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน USB type-C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

DX07 ซีรีส์เป็น คอนเนคเตอร์ ที่สอดคล้องกับ มาตรฐาน USB รุ่นต่อไป "USB type-CTM"
และคาดว่าจะใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์หลากหลายประเภทเป็นอินเทอร์เฟซ มาตรฐาน ในอนาคต
[คุณสมบัติ]
· เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน สเปค type-C รีลีส 1.3
· เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน การแก้ไขการ อุปกรณ์แหล่งจ่าย USB 3.0
· รองรับการส่งข้อมูลความเร็วสูงถึง 10 Gbps (รองรับ สอดคล้องตามมาตรฐาน Gen 2)
· รองรับการจ่าย กระแสไฟฟ้า ไฟขนาดใหญ่ถึง 5 (สอดคล้องตามมาตรฐาน การ อุปกรณ์แหล่งจ่าย USB)
· โครงสร้างแบบ กลับด้านได้ ได้ที่สามารถใส่และถอดได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับทิศทางด้านหน้าและด้านหลังของปลั๊ก
· คุณสมบัติ EMI/EMC ที่ยอดเยี่ยม
· โครงสร้าง ล็อค ด้วย อายุการใช้งาน การใช้งานที่ดีเยี่ยม
· ใช้ปลั๊กที่ผลิตขึ้นเป็นจำนวนมากแล้ว นอกจากนี้ฮูดยังถูกทำให้เล็กลงอีกด้วย
· มี ชุดสายไฟ พร้อมตัว ล็อค สกรู ที่สามารถล็อคเข้ากับ เคส อุปกรณ์ได้อย่างแน่นหนา
(การติดตั้ง สกรู ล็อค ที่ด้านตัว ตัวเสื้อ เป็นไปตามขนาดที่ระบุใน มาตรฐาน USB type-C )
[การช้งาน]
· โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต พีซี สมุด พีซี ทีวี จอแสดงผล ลิขวิดคริสตัล ขนาดเล็ก คอนโซลเกม สื่อจัดเก็บข้อมูลภายนอก DSCs DVC อุปกรณ์พกพาขนาดเล็กอื่นๆ โดยทั่วไป อุปกรณ์ อุตสาหกรรม ฯลฯ

รหัสสินค้า
DX07518B10N19114
DX07518S10N18747
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงอุณหภูมิใช้งาน
(°C)

฿ 100.00

HARNESS 1 ชิ้น ขอราคา -20 ถึง +50

฿ 100.00

HARNESS 1 ชิ้น ขอราคา +10 ถึง +40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 เกลียวนอก C ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 เกลียวนอก C มาตรฐาน (CN1 / CN2) USB3.1
ชนิด สายไฟ สี สีดำ รายละเอียด มาตรฐาน USB3.1 Gen2
Rated Current(A) 5 มี/ไม่มี สกรู ล็อค NA